製品を公開する
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet
Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet
    Pfister Faucets

    Pfister LF-042-JDCC Jaida Single Control Bathroom Faucet

    Google翻訳,
    • 1.2gpmの流量のシングルコントロールウォーターフォールバスルームシンク蛇口/トラフ蛇口。
    • ポップアップドレン、バルブ、カートリッジ、オプションのデッキプレート、およびシングルポスト取り付けリングが含まれています。 1穴または3穴の設置。スムーズなパフォーマンスのためのセラミックディスクバルブ。
    • プッシュ&シールイージーインストールドレンアセンブリは、わずか3つの部品で3分で取り付けられます。ツールは必要ありません。を押して密封し、もう一度押して開きます。
    • ADA / ANSI A117.1要件を満たし、すべての障害者がアクセスできるようにします。
    • 1.2 gpmカリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)の水効率基準に準拠
    • CALGreen基準を満たすか上回ると評価されています。これは、平均的な家庭の水を少なくとも20%節約するのに役立ちます。
    • 製品はNSF/ANSI 372に準拠しており、カリフォルニア、バーモント、メリーランド、ルイジアナ州の法律および米国の安全飲料水法で定義されている「鉛フリー」配管の鉛含有量要件に準拠しています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: LF-042-JDCC
      Item Weight: 4.39 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.2 x 3 inches
      Style: 1.2 GPM
      Material: ceramic
      Installation Method: DeckMount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 3
      Spout Height: 4.16 inches
      Spout Reach: 4.44 inches
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Handle, Push & Seal Assembly, Putty Plate, Deckplate, Gasket, Inlet Adapters(2), Clips(2), Mounting Hardware

    技術仕様
    • 固有参照番号Pfister-LF-042-JDCC-Jaida-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • 製品ファミリFaucet
    • 製品グループBathroom
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-17
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC コード3018
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国