製品を公開する
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet
    Pfister Faucets

    Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Google翻訳,
    • 正方形のモダンなシングルハンドルのバスルームの蛇口。 1.2gpmの流量@60psi。
    • センターセットの浴室の蛇口のデッキプレートは含まれていません。別売り、型番:961-230J。 1穴または3穴の設置。
    • このシングルハンドル蛇口に含まれているバルブ、カートリッジ、およびすべての金属製のポップアップ。エアレーターは前方にピッチングします-水流とバスルームのシンクへのクリアランスを改善するために角度が付けられています。
    • 耐久性のためのすべての金属構造の単一穴の浴室の流しの蛇口。
    • Pforeverシール-滑らかで持続的なパフォーマンスを実現するセラミックディスクバルブテクノロジー。
    • ADA / ANSI A117.1要件を満たし、すべての障害者がアクセスできるようにします。
    • カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)およびEPAWatersenseの水効率基準に準拠しています。 CALGreen基準を満たすか上回ると評価されています。これは、平均的な家庭の水を少なくとも20%節約するのに役立ちます。
    • 製品はNSF/ANSI 372に準拠しており、カリフォルニア、バーモント、メリーランド、ルイジアナ州の法律および米国の安全飲料水法で定義されている「鉛フリー」配管の鉛含有量要件に準拠しています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: LG42-DA0C
      Item Weight: 4.93 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.3 x 2.9 inches
      Style: Modern
      Material: Metal
      Installation Method: Deck mounted
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 94.5 millimeters
      Spout Reach: 100.5 millimeters
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Certification: Watersense
      Usage: Inside
      Included Components: Faucet, Valve and Cartridge, Installation hardware, Instructions

    技術仕様
    • 固有参照番号Pfister-LG42-DA0C-Deckard-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • 製品ファミリFaucet
    • 製品グループBathroom
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC コード3018
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国