製品を公開する
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet
    Pfister Faucets

    Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Google翻訳,
    • 耐久性のためのすべての金属構造を備えた過渡的なモダンなバスルームの蛇口。バルブとカートリッジが含まれています。
    • 1穴または3穴のバスルームシンクの蛇口には、1穴設置用のシングルポスト取り付けリングが含まれています。 3穴取り付け用のデッキプレートは含まれていません。別売りです。
    • プッシュ&シールドレンは工具を必要とせず、標準のポップアップドレンの半分以下の時間で設置できます。使用するには、押すだけで密閉し、もう一度押すと開きます。
    • Pforeverシール—漏れのない保証を備えた高度なセラミックディスクバルブテクノロジー。
    • 1.2GPM流量。 EPA WaterSense基準を満たしているか、それを上回っています。これにより、水の消費量が30%削減され、平均的な世帯が年間の水道料金を最大200ドル節約できます。 CalGreenおよびCEC標準にも準拠しています。 ADA / ANSI A117.1要件を満たし、すべての障害者がアクセスできるようにします。カリフォルニア州およびバーモント州の飲料水法に準拠しています。 NSF 61/9AnnexGリード要件を満たしています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: LG42WR0C
      Item Weight: 3.2 pounds
      Product Dimensions: 8 x 3 x 6.5 inches
      Number Of Holes: 1
      Included Components: Single Control Lavatory Faucet

    技術仕様
    • 固有参照番号pfister-lg42-wr0c-weller-single-control-bathroom-faucet
    • 製品ファミリFaucet
    • 製品グループBathroom
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC コード3018
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国