製品の公開
FluxGrid Recessed LED: 2x2
FluxGrid Recessed LED: 2x2
FluxGrid Recessed LED: 2x2
FluxGrid Recessed LED: 2x2
    Philips Day-Brite

    FluxGrid Recessed LED: 2x2

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Philips Day-Brite / Philips CFI FluxGrid LED埋め込み式は、「必須」機能を備えたアーキテクチャ上の魅力を提供します。 2つの異なるレンズスタイル、個別のエアハンドリング、統合された緊急事態、および下からのボードとドライバーへのアクセスにより、FluxGridは幅広いアプリケーションに理想的なソリューションになります。

    応用
    •3インチの深みのある薄型構成により、プレナムスペースへの浸透が最小限に抑えられます•リブ付きの滑らかな構成で利用可能なアクリルディフューザーにより、快適な魅力を備えた均一な照明が提供されます•さまざまなアプリケーションのニーズに合わせて複数のルーメンパッケージで利用可能な標準および基本構成•ランバーティアン分布により、作業面での均一な水平および垂直照度と壁のスカラップの低減•バランスの取れたスペクトルによるCRI80最小演色性•標準調光と組み合わせたLEDは、長期のルーメンメンテナンスを提供します。オプションの一体型センサーは、LEDルーメンメンテナンスにさらに貢献します•標準で使用するように設計されていますグリッド(NEMA "G")またはナローグリッド(NEMA "NFG"天井Tバー。ドライウォールまたはプラスターアプリケーションでは、FMA14 "F"取り付けフレームアクセサリ(別売りおよび別売り)と一緒に使用する必要があります。 "他の人が収容する器具間のギャップエンクロージャー•オパールアクリルディフューザーは視覚を提供しますランプの効果を損なうことなく、非常に快適なルーメンス。 •ディフューザーはフレームや留め具を必要とせず、工具を使用せずに下から簡単に取り外すことができます構造/仕上げ•複雑でない設計は深さ3インチで、材料の重なりが最小限であるため、いくつかの利点があります。取り扱いと輸送の効率-建設と組み立てに必要なエネルギーが少ない-燃料消費量を削減するためにトラックあたりより多くの照明器具を出荷できます•金属製のサイドカバーは、配光と視覚的美観を高めるために円錐形にダイ成形されています•射出成形レンズリテーナーにより、簡単に、下からLEDボードとドライバーに工具なしでアクセスでき、確実なレンズ保持を提供します•ルミネア仕上げは、高品質で耐久性のある仕上げのためのマットホワイトポリエステルパウダーコートです•Tバーグリッドクリップはボディに不可欠です•エアリターンオプションは提供します独自のレンズリテーナ設計による空気の流れ空気は、レンズリテーナの建築形態(両端)を通過し、エンドプレートを通過しますランプの。カバープレートは、照明器具を通る空気の流れを制御するため、または必要に応じて静的にするために提供されます。•統合制御オプションには、1つのレンズリテーナに取り付けられたセンサーが含まれます。コントロールは、NFCまたはIRブラスターのいずれかを介してDroidスマートフォンの直感的なPhilipsアプリを介して委託されます。•EMLEDオプションでは、緊急バッテリーパックに上面カバーを取り付ける必要があります。上記からのアクセス一般的な注意事項•すべてのオプションは工場で取り付けられています•すべてのアクセサリは現場で取り付けられています•反射鏡、屈折望遠鏡、レンズ、ソケット、ランプホルダー、LEDなどの多くのランプ部品は、空中浮遊によって悪影響を受ける可能性のあるさまざまな種類のプラスチックで作られています汚染物質。硫黄ベースの化学物質、ペルーメンベースの製品、洗浄液、またはその他の汚染物質が使用目的の領域で予想される場合は、互換性について工場に相談してください。寿命の延長または設置作業の増加•標準構成は1ワットあたり最大121ルーメンを提供し、5ルーメンパッケージと3000、3500、4000、および5000Kの色温度で利用可能•基本構成は1ワットあたり最大124ルーメンを提供し、4100で利用可能ルーメンフラックスと3500Kおよび4000Kの色温度•LEDボードには、レンズを取り外すことで下からアクセスできます。レンズの取り外しは、側面を圧縮して一方の端を押すことにより、工具不要です。•レンズと一体型配線路カバーを取り外すことにより、LEDドライバーに下からアクセスできます。ワイヤーウェイカバーはマイナスドライバーで簡単に取り外すことができます•ステップ調光(SDIM、100%/ 40%)、DALI、フェーズ調光(XDIM)、Lutronなどの他のドライバーオプションが利用可能です•5年間の限定照明保証にはLEDボードとドライバー(緊急ドライバーとバッテリーは、そのように装備されたモデルで3年間の保証があります)。完全な保証情報については、www.philips.com /warrantiesにアクセスしてください。•TM-21は最大70,000時間のL70ルーメンメンテナンスを予測しました。•cETLusはULおよびCSA規格にリストされており、湿気の多い場所に適しています。正確なカタログ番号については、DLC QPLリストを参照してください(http://www.designlights.org/QPL)DAYOCC•昼光およびPIR占有検知を備えた統合フィリップスマウントPhilipsEasySenseセンサー•PhilipsAdvanceXitaniumSRセンサー対応LEDドライバーとの互換性•機能コードに準拠し、完全なエネルギー節約の可能性を実現するための自動または手動のオン/オフシナリオ•Philips Field AppとのIRインターフェイスを介したワイヤレススイッチへの基本的なグループ化•セルフパワーのシングルロッカースイッチIllumra#ZBT-S1AWH(他の人が提供) 、最大40個の照明器具を1つのスイッチにグループ化できます•http://registration.componentcloud.philips.com/appregistration/で試運転アプリに登録します•詳細については、www.philips.com/EasySenseをご覧ください。
    仕様
    • Source - LED Voltage(s) - 120 277 347 UNIV Lumens - 3000 3800 4500 Input watts - 27 33 34 45 Colour Temperature - 3500K 4000K CRI - 80 Shape - Square Fixture Size - 2ft x 2ft Mounting type(s) - Recessed
    技術仕様
    • Unique reffluxgrid_recessed_led_2x2
    • コレクションセットRecessed and Surface
    • コレクションArchitectural
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)3
    • 幅(inch)23.75
    • 奥行き(inch)23.75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米 南アメリカ