製品の公開
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
    Philips Gardco

    SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)

    5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    Philips Gardco SoftView LEDパーキングガレージランプは、エッジライトテクノロジーを備えており、グレアを最小限に抑えて視覚的な快適さを提供し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。追加されたアップライト機能により、洞窟の効果が減少し、安心感が高まります。 SoftViewは、2つの配信オプションと4つのルーメンパッケージを備えており、理想的なガレージ照明ソリューションに最大8,614ルーメンを提供します。

    仕様
    工事
    アルミダイキャスト下部ハウジングと上部ヒートシンク。上部のポリカーボネートレンズはアップライトを提供します。耐紫外線性のアクリル下部レンズ。

    IP定格
    IP66に基づいて構築されたランプの光学および電気ハウジング。

    LED熱管理
    ハウジングの設計により、上部ハウジングに熱放射フィンが提供され、LEDシステムの長寿命に不可欠な優れた熱管理が提供されます。

    ライトエンジン
    エッジライトのライトガイドテクノロジーは、低グレアで均一な照明を提供します。 168個のミッドパワーLEDで構成されています。色温度:3000K、4000K、5700K+/-250K。 70の最小CRI。

    光学システム
    タイプ5対称および集中型ダウンライト(CD)。高性能光学グレードPMMA(ポリメチルメタクリレート)アクリルで構成されたライトガイドプレート。ライトガイドテクノロジーにより、LEDを直接見ることなく最適な配光が可能になり、低グレアで均一な照明が提供されます。最大4%のアップライトにより、洞窟の影響が排除されます。

    電気
    ULクラス2定電流ドライバー。高力率(最小0.9)。 120-277V。 50/60 Hz周囲温度範囲:-40°C(-40°F)から40°C(104°F)。開/短絡保護および電圧モード保護。オプションの0-10V調光から最小10%の電力。 RoHS対応。サージプロテクタ規格であり、IEEE / ANSI C62.41.2ガイドラインに準拠しており、サージ電流定格は10KAです。 347STおよび480STオプションの場合、表面実装ジャンクションボックスに直接取り付けるための外部IP68降圧トランスが提供されます。他の人が提供するジャンクションボックス。追加情報については、インストール手順を参照してください。

    LEDのパフォーマンス:
    予測されるルーメンの非推奨データ8周囲温度°CドライバーmA計算されたL70時間8,9L70 / TM-219,10ルーメンメンテナンス%@60,000時間25°C1800>100,000> 60,000 84%

    8. IESNA LM-80方法論に基づいて、LEDメーカーのデータとエンジニアリング設計の見積もりから導き出された予測パフォーマンス。実際の経験は、現場での使用条件によって異なる場合があります。
    9. L70は、LEDの性能が初期ルーメン出力の70%まで低下する予測時間です。
    10.IESNATM21-11に従って計算されます。公開されたL70時間は、実際のLEDテスト時間の6倍に制限されています。



    実装
    ダイは16gaを形成しました。亜鉛メッキ鋼板は、埋め込み型または表面実装型の4インチ(10.16 cm)ジャンクションボックス(他の人による標準のジャンクションボックス)に取り付けるために提供されています。プレートの一体型ハンガータブは、配線中に照明器具をサポートします。一本のネジでランプを固定し、すばやく簡単に設置できます。ペンダント取り付けオプションの場合、鋳造には、剛性の3/4"ペンダントに直接取り付けるための直接3/4"NPTタップ穴があります。トラニオン取り付けオプションは、陽極酸化アルミニウム製トラニオンブラケットアセンブリ(ランプ仕上げに合わせて塗装)を使用してコンクリート天井に取り付けるように設計されています。このアセンブリでは、(6)13〜21インチの範囲で1インチの増分取り付け高さ調整が可能です。 3/4インチのNPTタップ穴が上部キャスティングに設けられており、剛性または柔軟性のあるコンジットに直接取り付けることができます。フィールドインストールのみ。ブラケットキットが付属しています。

    コントロール
    モーションレスポンスルミネア(IMRI)には、パッシブ赤外線(PIR)モーションセンサー(FS-L2Wレンズを搭載したWattStopper FSP-211)が含まれており、センサーから22フィート以内、ルミネアの周囲360°で8に配置すると動きを検出できます。足の取り付け高さ。 120Vまたは277V入力でのみ使用できます。モーションセンサーのオフ状態の電力は1ワットです。モーションレスポンス照明器具では、10分間動きが検出されない場合、モーションレスポンスシステムはワット数を通常の一定ワット数の20%に80%減らし、それに応じて光レベルを下げます。 PIRによって動きが検出されると、照明器具は完全なワット数と完全な光出力に戻ります。フィールドプログラミング用のワイヤレスリモートプログラミングツール(FS1R-100)を利用できます(別売り)。モーションおよび昼光検知のインテリジェンスとワイヤレステクノロジーを組み合わせたワイヤレスコントロールも利用可能であり、Webを介して照明システムに接続できます。

    耐振動性
    SoftViewは、ANSIC136.31で規定されている規格に準拠した3G振動定格を備えています。テストには、3つの軸での3G加速への振動が含まれ、すべて同じ照明器具で実行されます。

    緊急
    オプションの内蔵非常用バッテリーパックは、電力が失われたときに最低90分間非常灯出力を提供します。 0°C(-32°F)から35°C(95°F)までの周囲温度条件での使用に適しています。 EBP構成は、カナダでは使用できません。

    終了
    標準のテクスチャ仕上げには、BZ –ブロンズテクスチャ、WH –ホワイトテクスチャ、MGY –ミディアムグレーテクスチャが含まれます。

    リスト
    すべての照明器具には、ULまたはcUL(該当する場合)のウェットロケーションラベルが付いています。 -40°(-40°F)から40°C(104°F)の環境での使用に適しています。 SoftViewランプは、DesignLightsコンソーシアムの認定を受けています。

    限定的保証
    5年間の限定保証。詳細と除外事項については、philips.com/luminairesを参照してください。
    仕様
    • Source - LED
      Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480, UNIV
      Lumens - 10097, 10168, 10634, 2146, 2223, 2285, 2313, 2324, 2366, 2395, 2436, 2474, 2505, 2522, 2638, 3722, 3854, 3962, 4010, 4031, 4103, 4153, 4223, 4291, 4343, 4374, 4574, 5371, 5563, 5718, 5788, 5817, 5921, 5994, 6095, 6193, 6269, 6312, 6602, 7227, 7484, 7693, 7788, 7827, 7967, 8065, 8202, 8332, 8434, 8494, 8652, 8883, 8960, 9210, 9323, 9370, 9538, 9655, 9818, 9975
      Input watts - 22, 37, 54, 76, 95
      Colour Temperature - 3000K, 4000K, 5000K
      CRI - 70
      Shape - Round
      Distribution Type - Downlight, Type I, Type III, Type V
      Mounting type(s) - Surface, Suspended

    技術仕様
    • Unique refsoftview
    • コレクションセットGarage & Canopy
    • コレクションParking Garage & Canopy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション2
    • 高さ(inch)4.79
    • 幅(inch)18.48
    • 奥行き(inch)18.48
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 00
    • OmniClassタイトルElectrical Lighting
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米 南アメリカ
    アメリカ合衆国
    アルゼンチン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    ウルグアイ
    アルバ
    エクアドル
    アングィラ
    ガイアナ
    アンティグア・バーブーダ
    コロンビア
    イギリス領バージン諸島
    スリナム
    エルサルバドル
    チリ
    カナダ
    パラグアイ
    キューバ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    キュラソー島
    ブラジル
    グアテマラ
    フランス領ギアナ
    グアドループ
    ベネズエラ