ZENITH ALUドアは、PierretブランドのALUプロファイルのヨーロッパ規格に準拠してオーダーメードで製造されています。
-88 mmシステム-フレーム/サッシの深さ:88 mm / 88 mm
-ABSの熱破壊/開口部:49 mm / 40 mm
-サッシに中央シールを備えた3シールシールシステム
-2つのKFVSiegeniaフックを含む5ポイントのセキュリティフィッティング
-130kgの薄くて3D調整可能なヒンジ
-角度ごとに8つのインプリントでクランプする特定のプロファイル
-壁の厚さ:2.0 mm
-グレージング:24mm-28mm-36mm-44mm-52mm
-開口部の寸法に合わせたプロポーションのパネル
-純粋なデザイン
-60以上のテンプレートの選択
-16の標準的な組み合わせを含む48,000の色の組み合わせで利用可能
-目立たないシール-黒
-新規設置および改修に適しています
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
スイス |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |