製品の公開
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
    PIERRET

    Double sliding door aluminium

    5つ星のうち4.34.3(28 レビュー)
    Google翻訳”,

    MOVITH ALUパティオドアは、PierretブランドのALUプロファイルのヨーロッパ規格に準拠してオーダーメードで作られています。

    -開口部44mmの88mmウォレットシステム

    -ポリアミドストリップ49mmフレーム/40mm開口部

    -シーリングシステム:2シール

    -調整可能なローラーで最大150kgのサッシ

    -4ポイントの安全ハードウェア

    -壁の厚さ:1.6 mm

    -グレージング:28 mm

    -最大日光

    -標準で2つのモバイルリーフ

    -目に見えない排水

    -48,000色の組み合わせで利用可能

    16の標準的な組み合わせを含む

    -目立たないシール–黒


    -新規設置および改修に適しています

    仕様
    • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

      - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    技術仕様
    • Unique refpf2-coul-alu
    • コレクションセットPorte-fenêtres
    • コレクションCoulissante
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ
    スイス
    フランス
    ベルギー
    ルクセンブルク