製品の公開
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
Veneto - Reconstructed stone facings
    Pietre d'Arredo

    Veneto - Reconstructed stone facings

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    明るい色の四角い要素、滑らかな表面とギザギザの表面が交互に現れ、驚くべき触覚と視覚的示唆を生み出します。ヴェネトは、平野の真ん中に突然浮かび上がるエウガネイ丘陵の石にインスピレーションを受けています。この丘陵は、今では豊かな自然に覆われているこの土地の古代の火山活動から生まれたものです。これは、数え切れないほどの芸術家や職人の想像力を魅了してきたこの非常に独特な風景へのオマージュです。

    構成:

    - アレナル クレマ: 60%

    - アレナル グリージョ テラ: 5%

    - テイデ グリージョ テラ: 25%

    - サンティアゴ グリージョ テラ: 10%


    仕様
    • Cladding supply and laying in reconstructed stone, frost-proof, breathable, low-water absorption of type VENETO, ready-blend, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand, for the cladding of internal and external walls.

      For laying, use a natural, anti-efflorescence hydraulic lime-based levelling adhesive with optimal performance and zero vertical slippage of type ARREDOCOLLA from the COLMEF S.r.l. PIETRE D'ARREDO brand.

      Point the cladding stone using the appropriate breathable low-water absorption mortar of type ARREDOSTUCCO, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand.

      For the pointing of laid stone cladding on a thermal insulating system, always add a lightweight aggregate of type ARREDOLIGHT from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand to the paste in order to increase breathability and reduce the weight on the wall.

    技術仕様
    • Unique refpietredarredo-stones-veneto
    • コレクションセットPietre d'Arredo
    • コレクションTradition
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_20_85
    • Uniclass2015詳細Stone cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード06 61 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNumber23-13 35 25 13
    • OmniClassタイトルSimulated Stones
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes