製品を公開する
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
    PIRNAR doors

    PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05

    Google翻訳,

    ピルナー ピボット コレクション P_05 住宅用玄関ドア

    P_05は、古典的な3枚パネルの玄関ドアをピボット形式で再解釈したものです。ベースから850mmと1360mmの位置にある固定された水平仕切りにより、伝統的な玄関ドアでおなじみのプロポーションが実現され、ここでは温かみのある木目調のアルミニウム製の扉で仕上げられています。

    これは、従来の玄関ドアのように見えるピボットドアが必要なプロジェクト、例えばカントリーハウス、リノベーションプロジェクト、あるいは全面ガラス張りや一枚岩の石扉では場違いに見えるような住宅などにおいて、その必要性を明確に示すモデルです。

    寒冷な冬と湿潤な気候条件下において、年間を通して優れた性能を発揮するように設計されており、雨、風、霜から確実に保護します。温暖な気候の現代的なヴィラや住宅にも同様に適しています。

    パネル状の扉は、ピルナー社が特許を取得したカーボンコア構造に基づいて製造されています。これは、3つのチャンバー(うち2つはカーボンファイバー製)から構成される129mmのプロファイルで、鋼鉄の数倍の強度を持ち、極度の高温と極寒の両方で反りに強いように設計されています。扉の幅は1350mmから2400mm、高さは最大6000mmまで対応可能で、剛性や密閉性能を損なうことはありません。また、ガラスを使用しないソリッドタイプの扉には、RC2の防犯性能が標準装備されています。

    隠し式の高耐久性ヒンジは、最大500kgの扉を支え、ダンパー、ラッチ、90°保持設定を調整できるため、最大構成でも完全に制御された状態で開閉できます。セキュリティと雰囲気は標準装備で、オプションではありません。すべてのピボットドアには、埋め込み式ハンドルに統合されたSmartLuxアンビエント照明、SecuroSmart指紋スキャナー、およびアプリによる完全な制御機能が搭載されており、SecuroSmartキーパッドは追加の標準アクセスオプションとして利用可能です。

    シーリングはIFT Rosenheimの認証を受けており、水密性クラス9A、気密性クラス4を満たしています。また、アプリ制御付き指紋リーダー(SecuroSmart)により、伝統的な外観の扉を最新のキーレス操作で開閉できます。掲載されている基本モデルは、アルミニウム製の木目調オイル仕上げオーク材にLABELUXハンドルとPVDボルカニックシャドウ仕上げを施しています。同じパネル構成は、焼結石、装飾ガラス、PirnarのフルカラーおよびPVDシリーズで利用可能で、幅と高さは最大2400 x 6000 mmまで対応可能です。伝統的なスタイルの住宅向けのアルミニウム製ピボットドアです。


    仕様
        • Model line: Pirnar PIVOT P_05
        • Segment: luxury residence, high-end residential; suited also to hospitality and select commercial entrances
        • Suited to: contemporary villas, warm-climate and tropical-style residences
        • Construction: patented CarbonCore construction (129 mm frame/leaf thickness, base model; max. 135 mm with 6 mm overlays) built from three chambers, two of them carbon-fibre, several times stronger than steel and engineered to resist warping in both extreme heat and freezing cold
        • Personalization: extensive selection of finishes, including aluminium in a wide range of FS colours, the Dune textured effect and diamond-pattern grooves, natural sintered stone, wood and concrete decors, and decorative tempered glass — paired with PVD hardware finishes (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) for the handle and accents — every Pivot door is a fully customizable, one-of-a-kind design
        • Dimensions available: width 1350–2400 mm, height 1990–6000 mm
        • Thermal insulation: Ud from 0.50 W/(m²K)
        • Sealing: 4-side continuous automatic sealing (Magnet WeatherSeal)
        • Certification: IFT Rosenheim tested — water tightness class 9A, air tightness class 4, wind load resistance C3
        • Resistance class: RC2 (burglar protection)
        • Standard Smart accessories as standard: fingerprint reader (finger scanner), app control via SecuroSmart, SmartLux ambient lighting
        • Locking: OmniLock or Armo Comfort Electro - from 3 and up to 6 locking points
        • Hardware: heavy-duty concealed hinges (max. door leaf weight 500 kg), recessed GRIP 9642 handle (Magnifica handle available as standard)
    技術仕様
    • 固有参照番号pirnar-pivot-entrance-doors-p-05
    • 製品ファミリFront Doors
    • 製品グループPIVOT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-02
    • 版番号1
    リンク
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国スロベニア
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - スイングドア
    • IFC分類ドア