製品の公開
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2
Placo do Brasil

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Google翻訳”,
石膏ボードとF530鋼で構成された構造化天井で作られたPlacoSolution。均一で滑らかな仕上がりで、室内環境に適しています。
仕様
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
技術仕様
  • Unique refcontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • コレクションセットceiling
  • コレクションStandard
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル漆喰
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
  • 正味重量(kg)11.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • UNSPSC名称Drywall
  • UNSPSC30161503
  • Uniclass2015コードSs_30_25_10
  • Uniclass2015詳細Board and sheet ceiling systems
  • MasterFormat 2014 コード09 29 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
  • OmniClassNumber23-15 19 23
  • OmniClassタイトルCeilings
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes

対応地域

南アメリカ