製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
placodobrasil/products/0a0d2ddd-c9b2-45eb-9485-64c5d274c86f
ホーム
カテゴリー
建設
天井
RIGITONE Continuous suspended ceiling12-25Q - EST. BID. 60-27
利用できません: アメリカ合衆国
Placo do Brasil
フォロー
RIGITONE Continuous suspended ceiling12-25Q - EST. BID. 60-27
3.3
(6 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
Placo Solutionは、石膏ボードと鉄骨フレームで作られた双方向の天井を作りました。音響性能が高く、室内環境に適しています。
ダウンロード
仕様
仕様
The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
continuous_suspended_ceiling_rigitone12-25q_-_est_bid_60-27
コレクションセット
ceiling
コレクション
Performance
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-03-27
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.placo.com.br/systems/forros/forro-acustico-linha-rigitone
インストール手順
https://www.placo.com.br/download-center
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=TlLXLr7jzHQ&t=2s
技術説明
https://www.placo.com.br/download-center
関連
関連
主なマテリアル
漆喰
副マテリアル
スチール
設計国
ブラジル
製造国
ブラジル
正味重量(kg)
12.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 天井
IFC分類
天井
UNSPSC名称
Drywall
UNSPSC
30161503
Uniclass2015コード
Ss_30_25_10
Uniclass2015詳細
Board and sheet ceiling systems
MasterFormat 2014 コード
09 29 00
MasterFormat 2014 タイトル
Gypsum Board
OmniClassNumber
23-15 19 23
OmniClassタイトル
Ceilings
UniFormatIIコード
C3030
UniFormatIIタイトル
Ceiling Finishes
対応地域
南アメリカ
ブラジル
類似製品
Lindner Group
LMD-L LAOLA | Metal Baffle Ceiling in wavelike design
3.7
(
7
)
ダウンロード
Hunter Douglas Ceilings
Metal Ceilings - Cell Ceilings - Cell Frames
ダウンロード
Hunter Douglas Ceilings
Woodwright Ceilings - Tavola
1.8
(
5
)
ダウンロード
Ardemo
Wooden slats - Slatted false ceiling - ECOGRID
ダウンロード
Barwa System
PP200 baffle ceiling
4.4
(
15
)
ダウンロード
Progress Architektura
SCREEN DECO METAL CEILINGS
ダウンロード