製品の公開
RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27
Placo do Brasil

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
Placo Solutionは、石膏ボードと鉄骨フレームで作られた双方向の天井を作りました。音響性能が高く、室内環境に適しています。
仕様
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
技術仕様
  • Unique refcontinuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • コレクションセットceiling
  • コレクションPerformance
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル漆喰
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
  • 正味重量(kg)12.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • UNSPSC名称Drywall
  • UNSPSC30161503
  • Uniclass2015コードSs_30_25_10
  • Uniclass2015詳細Board and sheet ceiling systems
  • MasterFormat 2014 コード09 29 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
  • OmniClassNumber23-15 19 23
  • OmniClassタイトルCeilings
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes

対応地域

南アメリカ
ブラジル