製品の公開
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA
Placo do Brasil

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Google翻訳”,
Placo Solutionは、石膏ボードと鉄骨フレームで作られた取り外し可能な天井を作りました。設置の実用性とプレナムへの容易なアクセスがあり、屋内環境に適応されます。
仕様
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
技術仕様
  • Unique refregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • コレクションセットRemovable ceiling
  • コレクションGyprex Clean
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル漆喰
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
  • 正味重量(kg)9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • UNSPSC名称Drywall
  • UNSPSC30161503
  • Uniclass2015コードSs_30_25_10
  • Uniclass2015詳細Board and sheet ceiling systems
  • MasterFormat 2014 コード09 29 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
  • OmniClassNumber23-15 19 23
  • OmniClassタイトルCeilings
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes

対応地域

南アメリカ