製品の公開
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
    Placo do Brasil

    HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    Google翻訳”,
    耐湿性石膏ボードで作られたプラコソリューション。室内環境での仕上げの過程で新作の壁に接着された裏地に適応されます。
    仕様
    • The Placo Moisture Resistant lining system consists of Placo humidity plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas with until 3 meters high.
    技術仕様
    • Unique refrev_colado_hydro_ru125-br
    • コレクションセットLining
    • コレクションMoisture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3
    関連
    • 主なマテリアル漆喰
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)8.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Drywall
    • UNSPSC30161503
    • Uniclass2015コードSs_25_25
    • Uniclass2015詳細Wall lining systems
    • MasterFormat 2014 コード09 29 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
    • OmniClassNumber23-15 15 23
    • OmniClassタイトルWall Linings
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ