製品の公開
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Google翻訳”,

耐湿性石膏ボードとグラスウールISOVERで作られたプラコソリューションは、内壁と保護された領域の高湿度に対して最大のパフォーマンスを発揮します。

仕様
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X and RU plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

技術仕様
  • Unique refwall_placo_brasil_br_95-70-400-st125-grx125-lv70
  • コレクションセットLining
  • コレクションMoisture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 奥行き(mm)95
関連
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
  • 正味重量(kg)24.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 石こう・繊維・プラスターボード
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Drywall
  • UNSPSC30161503
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls
  • MasterFormat 2014 コード09 29 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
  • OmniClassNumber23-15 11 11 11
  • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

南アメリカ
ブラジル