製品の公開
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    Enairgy Isopop® 変形ボードを耐力壁に直接取り付け、Enairgy® MA 接着モルタルの塊を水平約 300 mm、垂直約 400 mm ごとに配置した直接接着壁ライニング。 Enairgy Isopop® シリーズは Pladur® N、I、H1 ボードで利用可能であり、Enairgy Isopop+® シリーズは FONIC および OMNIA ボードで利用できます。それに見合った量の Pladur® 素材: ジョイントコンパウンド、接着モルタル、ジョイントテープなど。完全に高品質に仕上げられています。タイル仕上げ、ラミネート、胴縁などのレベル 1 (Q1)。また、表面仕上げ (デザインによって決定される) に応じて、レベル 2 (Q2)、レベル 3 (Q3)、またはレベル 4 (Q4) もあります。 Pladur® 推奨事項、UNE 102043 標準および CTE 要件に従って設置されています。
    仕様
    • Inner wall lining for vertical building envelope elements (façades, party walls, enclosure walls forinner yards and basement walls). Wall lining for distribution or partition walls in a building.
    技術仕様
    • Unique refpladur_2_trds_2_12
    • コレクションセット2. Trasdosados PLADUR®
    • コレクション2.1. Directos
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-22
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードSs_25_25
    • Uniclass2015詳細Wall lining systems
    • MasterFormat 2014 コード06 16 43
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Sheathing
    • OmniClassNumber23-15 15 23
    • OmniClassタイトルWall Linings
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes