製品の公開
2.3.4 WALL LININGS - WAB studs
Pladur

2.3.4 WALL LININGS - WAB studs

Google翻訳”,
XL Pladur® スタッドと XL Pladur® U トラック (水平要素) を使用した Z5 亜鉛メッキ鋼板プロファイルで作られたフレームで構成される独立した壁ライニング。その内側は、カバーする高さに応じて、スタッドのコアを耐力壁に取り付けるアングル プロファイルを使用してスタッドを補強する必要があり、フレームと壁の間には最低 10 mm のスペースが残ります。2 つの WAB Pladur® ボードがこのフレームの外側にネジで固定されています。ネジ、コンパウンド、ジョイント テープ、防水/防音周囲ジョイントなどの Pladur® 材料が同量使用されているほか、床や天井のチャネル用アンカーなども使用されています。タイル仕上げ、ラミネート、下地などについては、品質レベル 1 (Q1) で完全に仕上げられています。また、表面仕上げ (設計によって決定) に応じて、レベル 2 (Q2)、レベル 3 (Q3)、レベル 4 (Q4) で仕上げられています。 Pladur® 構造のコアは完全にミネラルウールで満たされています。Pladur® の推奨事項、UNE 102043 規格、および CTE 要件に従って設置されています。
仕様
  • Interior and façade wall lining to increase thermal and acoustic insulation, exposed to high humidity.
技術仕様
  • Unique refpladur_2_trds_2_34
  • コレクションセット2. Trasdosados PLADUR®
  • コレクション2.3. Autoportantes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアル漆喰
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ