製品の公開
4.5.2 CEILINGS - FON+ T-60 (D) profiles concealed acoustic
Pladur

4.5.2 CEILINGS - FON+ T-60 (D) profiles concealed acoustic

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,
異なるレベルに設置されたツインフレームで構成される天井 (D)。主要フレームは連続した Pladur® T-60 プロファイルで構成され、Pladur® T-60 ハンガー ブラケットと Ø 6 mm ネジ付きロッドによってベース構造から吊り下げられます。セカンダリ フレームは、300 mm 間隔の Pladur® T-60 プロファイルで構成され、L プロファイルまたは U トラックの周囲でサポートされる Pladur® T-60 クランプによってプライマリ フレームから吊り下げられます。 1 つ以上の Pladur® FON+ ボードが二次フレームに垂直にネジ止めされています。適切な量​​のアンカー、ハンガー、ハンガー、ネジ、弾性/音響周囲ジョイント、ジョイントコンパウンド、テープなど。表面に応じて品質レベル2(Q2)、レベル3(Q3)、レベル4(Q4)で完全に仕上げられています。仕上げ(デザインにより決定されます)。 Pladur® 推奨事項、UNE 102043 標準および CTE 要件に従って設置されています。
仕様
  • Continuous ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc. They are easier to install and provide greater consistency due to the double frames laid out crosswise to each other. Joining both frames using Pladur® T-60 clamps creates a structure (mobile attachment) that allows the boards to be adjusted during assembly.
技術仕様
  • Unique refpladur_4_tec_4_52
  • コレクションセット4. Techos PLADUR®
  • コレクション4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアル漆喰
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • UNSPSC名称Gypsum board
  • UNSPSC30161509
  • Uniclass2015コードSs_30_25
  • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems
  • MasterFormat 2014 コード09 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
  • OmniClassNumber23-15 13 21
  • OmniClassタイトルCeiling Panels
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes