製品の公開
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    設計されるように設計された究極のステートメント プール!

    10 年間の構造および内部 EcoFinish 保証。

    プランジー アリーナ

    プランジー アリーナ、夢のプレキャスト円形コンクリート スイミング プールをご紹介します。プランジー アリーナは、ほとんどの景観に完璧にフィットし、最小の裏庭でも設置とメンテナンスが簡単です。直径 11 フィート 5 インチで、十分なベンチスペースがあるため、くつろいだり、レクリエーションとして泳ぐのに最適なソリューションをお探しのお客様に最適です。

    ラウンド プランジ プールは、Plungie のアリーナ デザインと同様、数多くの利点があるため、長年にわたって人気が高まっています。何よりもまず、円形プランジ プールはコンパクトなサイズなので、屋外スペースが限られている住宅所有者に最適です。円形の形状なので、裏庭の隅やパティオエリアなど、狭いスペースや扱いにくいスペースにも簡単にフィットします。さらに、プールのサイズが小さいため、必要なメンテナンスと化学薬品の量が少なくなり、高額なメンテナンス費用をかけずにプールの利点を享受したい人にとっては費用対効果の高いオプションになります。

    内包物

    • 高度に設計されたコンクリートシェル
    • マルチカラーLEDライト
    • スキマーボックス
    • 事前に配管された濾過戻りライン

    アドオンと変更

    • スパジェット
    • 機器パッケージ: フィルター、塩素化装置、ポンプ
    • ウォーターラインタイルのプロビジョニング

    Webサイト

    https://plungie.com/en-us/pools/arena

    仕様
    • Diameter - External: 11' 5", Internal: 10' 10"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 2,370 gal

      Dry weight - 16,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    技術仕様
    • Unique refarena-round-pool
    • コレクションセットPools
    • コレクションArena Pool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
    • Uniclass2015コードEn_42_85_60
    • Uniclass2015詳細Outdoor swimming pools
    • MasterFormat 2014 コード13 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSwimming Pools
    • OmniClassNumber23-21 29 21 15
    • OmniClassタイトルSwimming Pools

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国