製品の公開
US-1S 平机 L字脚 センタートレーなし D700
US-1S 平机 L字脚 センタートレーなし D700
US-1S 平机 L字脚 センタートレーなし D700

    US-1S 平机 L字脚 センタートレーなし D700

    職種やワークスタイル、シーンに合わせて最適な作業環境を創出するバリエーション豊富なスタンダードデスク。

    US-1S

    豊富なサイズから選べるスマート配線タイプ。

    仕様
    • 本体 : 鋼板、焼付塗装天板 : メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工下肢空間 : 1314mm天板カラー : ホワイト天板カラーコード : WS本体カラー : ホワイト本体カラーコード : W4付属品 : 配線受け:W600・800 1、W1000 ~ 1800 2※W600・800 は、センタートレー×1 になります。※W1000 ~ 1200 は、センタートレー×1、サイドトレー×1 になります。※W1400 ~ 1600 は、センタートレー×1、サイドトレー×2 になります。※W1800 は、センタートレー×2、サイドトレー×2 になります。

    技術仕様
    • Unique refUS-1S_Flat-desk-L-shaped-legs-without-center-tray-D700
    • コレクションセットDESK
    • コレクションUS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルメラミン
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン

    対応地域

    アジア
    日本