製品の公開
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
    Ply Gem

    1100 Series - Sliding Door - 2-Panel

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    あなたはあなたの新しい家が必要とするエネルギー効率の良いオプションを提供する低メンテナンスのビニール窓ラインでパフォーマンス、スタイルと価値のために1100シリーズの窓を頼りにすることができます。

    1100ビニールスライド式パティオドアは、便利で滑りやすいパネルと、エネルギー効率に優れたデザインオプションを備えており、家をより価値のある快適なものにすることができます。

    2パネルのパティオドアは、左または右からスライドして開く1つのパネルと、1つの固定パネルを備えています。

    パティオドアを拡大し、固定サイドライトウィンドウで自然光を増やします。パティオドアの左側、右側、または両側にある独立したフレームの開口部に取り付けます。

    固定された水平の欄間窓を頭上にかざして、パティオドアの高さを伸ばします。

    パティオドアの上に個別に設置された建築用のセグメント化された欄間窓を使用して、スライド式パティオドアに優雅さを加えます。

    技術仕様
    • Unique ref1100-series-sliding-door-2-panel
    • コレクションセットDoors
    • コレクション1100 Vinyl Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Plastic-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 23 13
    • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors