製品の公開
1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow - Operable
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow - Operable

Google翻訳”,

あなたはあなたの新しい家が必要とするエネルギー効率の良いオプションを提供する低メンテナンスのビニール窓ラインでパフォーマンス、スタイルと価値のために1100シリーズの窓を頼りにすることができます。

クラシックバイデザイン。フレームの深さが2¾インチの従来のレンガ型プロファイル。

掃除が簡単に。フラッシュマウントされた傾斜ラッチにより、下部サッシを家の中で傾けることができます。

指先機能。デュアルリフトレールでサッシを簡単に上下させます。

ウェザーバリア。サッシはしっかりと連動して、風雨が家に入らないようにします。

慎重な防御。ロープロファイルロックはウィンドウを固定し、外部からは見えません。

手間のかからないパフォーマンス。サッシュは滑車と滑車のバランスで簡単かつ確実に作動します。

新鮮な空気の中で新しい角度。台形、五角形、または半径の上部の幾何学的な窓で覆われた操作可能なシングルハングは、あなたの家に特徴を追加します。

技術仕様
  • Unique ref1100_series-extended-eyebrow-operable
  • コレクションセットWindows
  • コレクション1100 Vinyl Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows