製品の公開
1500 Series - Single Hung - Arch Unit Fixed
Ply Gem

1500 Series - Single Hung - Arch Unit Fixed

Google翻訳”,

1500シリーズウィンドウ

新築— VINYL

1500のビニール窓を信頼して、スタイリッシュなオプション、便利な機能、エネルギー効率の高いガラスパッケージを備えた、耐久性がありメンテナンスの少ないビニールのすべての利点を提供します。

1500シングルハングウィンドウ

便利なクリーニング。ロープロファイルのチルトラッチにより、下部のサッシを内側に傾けて簡単に掃除できます。

開けやすい。耐久性のあるデュアルリフトレールに簡単にアクセスでき、窓を簡単に開閉できます。

耐候性。ミーティングレールが連動して、デュアルウェザーストリッピングの周りのサッシをしっかりと閉じ、雨や風を防ぎます。

信頼できるセキュリティ。強制侵入耐性カムロックはセキュリティを強化し、AAMA強制侵入要件を満たします。 ADAアクセス可能および自動ロックオプションも利用できます。

技術仕様
  • Unique ref1500_series-arch-unit-fixed
  • コレクションセットWindows
  • コレクション1500 Vinyl Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows