製品の公開
200 Series - Single Hung - Double
Ply Gem

200 Series - Single Hung - Double

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

200シリーズウィンドウ

新しい建設、交換— VINYL

200シリーズのビニール製の窓は、家を開放し、自然光を最大限に活用しながら、エネルギーを節約し、暖房と冷房のコストを削減する、大きくて広い景色を備えています。

200シングルハングウィンドウ

息をのむような景色。オフセットサイズオプションを使用すると、最大7フィートの高さのサイズで、すばらしい採光と眺望を実現できます。

信頼できる強さ。ミーティングレールは、強度と安定性を高めるために強化されています。

永続的なパフォーマンス。耐食性のあるハードウェアは、時間の経過とともにスムーズな開閉を提供します。

安全な換気。断熱ベントシステムは、窓がロックされて閉じている間、新鮮な空気を送ります

耐湿性と耐虫性。バッフル付きウィープシステムは、虫を寄せ付けず、水をすばやく排出して家を乾いた状態に保ちます。

便利なセキュリティ。オプションのAUTOLOCKは、ウィンドウが閉じているときにセルフロックし、国内で最も厳しい強制入室要件を満たします。


技術仕様
  • Unique ref200_series-single-hung-double
  • コレクションセットWindows
  • コレクションPro Series 200
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米