製品の公開
200 Series - Sliding - Half Vent
Ply Gem

200 Series - Sliding - Half Vent

5つ星のうち4.74.7(24 レビュー)
Google翻訳”,

200シリーズウィンドウ

新しい建設、交換— VINYL

200シリーズのビニール製の窓は、家を開放し、自然光を最大限に活用しながら、エネルギーを節約し、暖房と冷房のコストを削減する、大きくて広い景色を備えています。

200スライディングウィンドウ

もっと見る。より多くの換気。幅広の水平デザインにより、表示領域と新鮮な空気が最大化されます。

スムーズな操作。精密に成形された高度なポリマーローラーは、長年の信頼できる性能で腐食に耐えます。

安全な換気。窓が閉じられ、Insulair換気システムでロックされている場合でも、内部に新鮮な空気を入れてください。

ダメージプロテクション。ウィープシステムは昆虫をブロックしますが、水を家から遠ざけるのに役立つ迅速な排水を可能にします。

指先機能。幅広のローラーで簡単に調整でき、操作も簡単です。

安全、安心、そして簡単。利用可能なAUTOLOCKは自動的にアクティブになり、強制入国のための国内で最も要求の厳しいコードに適合します。


技術仕様
  • Unique ref200_series-sliding-half-vent
  • コレクションセットWindows
  • コレクションPro Series 200
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows