製品の公開
700 Series - Fixed - Single Over Awning - Single
Ply Gem

700 Series - Fixed - Single Over Awning - Single

5つ星のうち4.84.8(10 レビュー)
Google翻訳”,

700シリーズウィンドウ

新しい建設、交換— VINYL

持続するように設計された美しさと住宅所有者が望むオプションを備えた700ビニールウィンドウシリーズは、あらゆるプロジェクトや予算に合う多様性を提供します。

700オーニングウィンドウ

ピクチャーパーフェクトペア。広大な景色と新鮮な空気のための画像ウィンドウでトップ。

セキュリティがシンプルになりました。マルチポイントロックシステムは、1つのレバーで複数の場所にサッシを固定します。

十分な換気。日除けの窓は、新鮮な空気のために小雨の間でも開いたままにすることができます。

信頼できる操作。スムーズで一貫した操作のために設計されたハードウェア。

合理化されたハンドル。入れ子のハンドルはきちんと収納され、ウィンドウトリートメントの流れを妨げることはありません。

耐候性の向上。シングルサッシュデザインは、ウェザーストリッピングとのタイトなシールを形成し、熱性能を向上させます。

昆虫からの保護。フル内部スクリーンにより、害虫を寄せ付けずに空気の流れを確保できます。


技術仕様
  • Unique ref700_series-fixed-single-over-awning-single
  • コレクションセットWindows
  • コレクションPro Series 700
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows