製品の公開
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    2000 PUR - homogeneous vinyl flooring

    Google翻訳”,

    耐久性のある大理石のビニールシートフローリングで、ポリウレタン補強材が特徴で、商業用インテリアに適しています。
    英国で製造された均質なシート範囲は20色の幅広いスペクトルで利用可能で、2000 PURは、大理石模様のハイライトトーンを備えた指向性デュオトーン大理石模様の装飾とPURを備えており、清掃が容易でメンテナンスコストを節約できます。 2000 PURは、VOCが低いため、教育やヘルスケア(ENP 472)などの主要セクターでもA +レーティングを達成し、衛生が最優先される分野での厳格な感染管理基準を満たしています。

    仕様
    • Homogeneous commercial grade flexible vinyl sheet floor covering with a mono layer construction available in 20 shades in a 2mm gauge. Ideal for use in commercial interiors, healthcare and education facilities. The range is 100% recyclable and contains 25% recycled content and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime. 2000 PUR sheet can be seam welded to create a sealed, easily maintained surface.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 3550 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 10 Years

    技術仕様
    • Unique ref2000-PUR
    • コレクションセットVinyl
    • コレクションHomogeneous Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_67
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 65 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring