製品の公開
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring

    Google翻訳”,

    Expona Simplayの面取りされたルーズレイビニールタイルと厚板のコレクションは、接着剤を含まない製品で提供される天然素材の本物の複製を提供します。設置時間を短縮するように設計されているため、コレクションは、床下の準備をカバーするさまざまな種類の既存の床に設置できるため、オフィスや小売部門などの大規模な商業用途に実用的な選択肢となります。各厚板またはタイルは、残留物を残すことなく、他の場所に設置、持ち上げ、および再設置できます。

    仕様
    • The Expona Simplay looselay luxury vinyl tile collection features 40 shades with a 5mm gauge that perfectly align with carpet tiles, making it the ideal solution for heavy commercial environments. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention

    技術仕様
    • Unique refExponaSimplay-copy
    • コレクションセットLuxury Vinyl Tiles
    • コレクションFlooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_68
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) tiles