Google翻訳,
Polysafe Wood fx PURは、人気の高い透明度の高い木材デザインの12の本物の複製を特徴とする、高仕様の装飾的な安全ビニールフローリング製品です。完全にHSEに準拠しており、ランプテストで36+ RRL振り子(スライダー96)、R10(DIN51130)の持続可能な滑り抵抗を実現します。 EN 13845および50,000サイクルの摩耗試験、BREグローバルA +定格製品(証明書番号:ENP 415)に準拠しています。範囲は100%リサイクル可能であり、汚れや擦り傷に抵抗することによって床の敷物を保護し、磨きのないメンテナンス体制の使用を可能にするポリウレタン補強材(PUR)が組み込まれています。商業および住宅地域で水がこぼれたり、その他の汚染物質が発生するリスクがある交通量の多い地域に最適です。 Polysafe Wood fx PURは、持続可能なウェットスリップ耐性の保証と長年の性能に対する高い耐久性を組み合わせた、高仕様の装飾用安全ビニールフローリング製品です。人気のある高透明度の木材デザインの12の本物の複製を特徴とし、この範囲は明るい色から暗い色のスペクトルを取り入れて、商業または住宅地域で安全で魅力的なインテリアを作成します。これらの事実上目に見えない酸化アルミニウム粒子は、パフォーマンス層を介して組み込まれ、足元のトラクションと安全性を向上させます。完全にHSEに準拠しており、振り子ウェットテスト(スライダー96)で36+、ランプテストでR10(DIN51130)の持続可能なウェットスリップ抵抗を実現します。 Polysafe Wood fxは、最適な外観保持と優れたクリーニング効果を実現する独自のPolysafePUR補強材を備えています。ヘルスケアや教育現場に最適です。