製品の公開
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring

    Google翻訳”,

    商業用内装に適した、ポリウレタン補強を特徴とする耐久性のある無指向性ビニルシート床材。
    均質な商用グレードの柔軟なビニール シート床材。単層構造で、2 mm ゲージで 42 色からお選びいただけます。商業内装、医療、教育施設での使用に最適です。このシリーズは 100% リサイクル可能で、25% のリサイクル成分が含まれており、汚れや擦り傷から床材を保護するポリウレタン補強材 (PUR) が組み込まれており、磨き剤を使わずにメンテナンスを行うことができます。パレットーネ シートはシーム溶接して、密閉されたメンテナンスが容易な表面を作成できます。

    仕様
    • UK manufactured homogeneous sheet range available in a broad spectrum of 42 colours, Palettone features a solid colour base and complementary toned highlights with a semi-matt emboss for a comtemporary surface finish. Features PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Palettone also achieves an A+ rating in major sectors such as education and healthcare (ENP 472), meeting strict infection control standards in those areas where hygiene is paramount.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2800 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Clean Rooms: ISO 14644-1, Class 4
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 15 Years

    技術仕様
    • Unique refPalettone-PUR
    • コレクションセットVinyl
    • コレクションHomogeneous Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_67
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 65 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring