製品の公開
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Ultima - safety vinyl flooring

    Google翻訳”,
    Polysafe Ultimaは、オイル、グリース、マーガリンなどの高粘度汚染のリスクが存在する、頑丈で激しいフットフォールエリアで使用するための安全ビニールフローリング製品です。 2.5mmゲージの6つのフローリング設計で利用可能で、完全にHSEに準拠しており、ランプテストで40以上のRRL振り子(スライダー96)、R11(DIN51130)の持続可能な滑り抵抗を実現します。 EN 13845および50,000サイクルの摩耗試験、BREグローバルA +定格製品(証明書番号:ENP 472)に準拠しています。キッチンなどの高粘度の汚染物質のリスクがある忙しい商業エリアや、毎日大量の食事が提供される集中的な食品調理エリアに最適です。 Polysafe Ultimaは、キッチンや集中的な食品調理エリアなどの高粘度の汚染物質のリスクがある忙しい商業エリアに最適な、頑丈な安全ビニールフローリング製品です。 6つのフローリングデザインで滑り止めが強化されたこのシリーズは、足元の安全を確保するために、ビニールに集中したレベルの安全骨材を備えています。油やグリースが通常の汚染物質である忙しい業務用厨房や食品加工エリアで滑りの可能性を低くします。完全にHSEに準拠しており、ランプテストで40以上のRRL振り子(スライダー96)、R11(DIN51130)の持続可能な滑り抵抗を実現します。 EN 13845および50,000サイクルの摩耗試験、BREグローバルA +定格製品(証明書番号:ENP 472)に準拠しています。毎日100食以上が提供される商業、グルメ、または食品調理エリアなど、忙しいキッチン環境に特に適しています。
    仕様
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Height: 2.5 mm • Gross Weight : 3000 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 Esb & ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11 • SRV Pendulum Test: >40 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Water Tightness: EN13553 Annex A • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    技術仕様
    • Unique refPolysafe-Ultima
    • コレクションセットSafety
    • コレクションSafety Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2.5
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール