製品の公開
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring

    Google翻訳”,
    Polysafe Hydroは、頑丈でカーボランダムのない安全フローリングで、隆起したにきびのエンボスがあり、継続的に濡れている裸足の領域でグリップと足元の安全性を高めるように設計されています。 Polysafe Hydroは、振り子ウェットテスト(スライダー96)で36+、ランプテストでR10(DIN 51130)、DIN51097のクラスBを達成し、HSEに完全に準拠しています。従来のデザインまたはマルチチップデザインの8色で利用可能、カラークォーツ、酸化アルミニウム、炭化ケイ素粒子、およびビニールに組み込まれた天然リサイクル骨材により、足元の牽引力と安全性が向上します。裸足とフットウェアが存在する商業および住宅地域に最適です。着用-ウォークインシャワー、ハイドロセラピーエリア、更衣室、屋内スイミングプール周辺など。障害のある適応に非常に適しています。 Polysafe Hydroは安全ビニールフローリングの範囲であり、継続的な流水があり、滑り止めを強化する必要がある、継続的に濡れている裸足のエリアに最適です。靴下エリアにも適しています。従来のデザインまたはマルチチップデザインの8色で利用できるこのシリーズは、ビニール製の安全骨材と、グリップ力と足元の安全性を高めるための隆起したにきびエンボスを備えています。ウォークインシャワー、ハイドロセラピーエリア、更衣室、屋内スイミングプール周辺など、裸足と履物が着用される商業および住宅地域に最適です。障害のある適応に非常に適しています。振り子ウェットテストおよびDIN51097のクラスBで36+(スライダー96)の持続可能な滑り抵抗を達成するように設計されています。
    仕様
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2: mm • Gross Weight: 2910: g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf • Slip Resistance Value: AS 4586 Appendix C _wet barefoot ramp slip Class B, • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - Slider 55/96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Water Tightness: Annex A (EN 13553) • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    技術仕様
    • Unique refPolysafe-Hydro
    • コレクションセットSafety
    • コレクションSafety Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール