製品の公開
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring

    Google翻訳”,
    Polysafe Mosaic PURは、頑丈で安全なフローリングで、新鮮な10色の範囲で利用でき、印象的な高密度フレーク装飾が施されています。2mmゲージで利用でき、持続可能な滑り止めの保証と長年の性能に対する高い耐久性を兼ね備えています。 Polysafe Mosaicは、振り子ウェットテスト(スライダー96)で36+、ランプテストでR10(DIN 51130)を達成し、HSEに完全に準拠しています。範囲は100%リサイクル可能であり、汚れや擦り傷に抵抗することによって床の敷物を保護し、磨きのないメンテナンス体制の使用を可能にするポリウレタン補強材(PUR)が組み込まれています。 Polysafe Mosaic PURは、非常に人気があり、可用性の高い安全ビニール製品であり、持続可能な滑り止めの保証と長年の性能に対する高い耐久性を兼ね備えています。 10種類のフレッシュでクリーンなデザインが用意されており、振り子のウェットテスト(スライダー96)で36以上を達成する、カーボランダムを含まない高密度のフレーク装飾が特徴です。 Polysafe Mosaicは、独自のPolysafe PUR補強材を備えており、最適な外観の保持と優れた洗浄効果を実現します。この範囲は、廊下、循環エリア、レセプション、病棟、教室、ショップ、バー、カフェなどの流出のリスクがある住宅エリアの前、および公営住宅の用途や通常の家の裏側の安全エリアで使用できます。
    仕様
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight 2.0mm: 2400 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : High density flake decoration, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot. • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    技術仕様
    • Unique refPolysafe-Mosaic-PUR
    • コレクションセットSafety
    • コレクションSafety Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール