製品の公開
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Vogue Ultra PUR - safety vinyl flooring

    Google翻訳”,
    Polysafe Vogue Ultra PURは、2mmゲージで利用可能なマルチカラーのチップ装飾を備えた、18の伝統的な色の範囲で利用可能な頑丈で安全なフローリングです。この範囲は、持続可能な滑り抵抗の保証と長年の性能に対する高い耐久性を兼ね備えており、Polysafe Vogue Ultraは振り子ウェットテスト(スライダー96)で36+、ランプテストでR10(DIN 51130)を達成し、HSEに完全に準拠しています。範囲は100%リサイクル可能であり、汚れや擦り傷に抵抗することによって床の敷物を保護し、磨きのないメンテナンス体制の使用を可能にするポリウレタン補強材(PUR)が組み込まれています。 Polysafe Vogue Ultra PURは、非常に人気があり、可用性の高い安全ビニール製品であり、持続可能な滑り止めの保証と長年の性能に対する高い耐久性を兼ね備えています。 18の伝統的でクリーンなデザインで利用できるこのシリーズは、ビニールに安全骨材を組み込んで、安全で魅力的なインテリアを作成し、振り子ウェットテスト(スライダー96)で36以上を達成しています。 Polysafe Vogue Ultraは、最適な外観保持と優れた洗浄効果を実現する独自のPolysafePUR補強材を備えています。この範囲は通常、食品調理エリア、バーサーバー、クリニック、洗濯室、水門室、洗面所、トイレ、教室、実験室、および多くの施設の用途などの水漏れエリアで使用されます。
    仕様
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight 2.0mm: 2400 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Multi-chip decoration, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot. • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    技術仕様
    • Unique refPolysafe-Vogue-Ultra-PUR
    • コレクションセットSafety
    • コレクションSafety Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール