製品の公開
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01
Ponte Giulio

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Google翻訳”,

人間工学に基づいて設計された洗面台、肘掛け、下縁、ガラス質の陶磁器製の一体型手すり-B40CNS01

仕様
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

技術仕様
  • Unique refB40CNS01
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションSanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)540
  • 幅(mm)810
  • 奥行き(mm)225
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)22.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs

対応地域

北米 南アメリカ