製品の公開
hug collection washbasin - B48CMM01
Ponte Giulio

hug collection washbasin - B48CMM01

Google翻訳”,

抱擁コレクションは、親密な側面と自分自身と他人の世話にリンクされた価値観を共有しています。現代的なデザインの手すりが脚光を浴びています。それらは安全で機能的ですが、非常に用途が広く創造的でもあります。それらは垂直バージョンと水平バージョンで提供され、プロジェクトのミラー、家具要素、コンテナ、洗面台と完全に一致します-B48CMM01

仕様
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

技術仕様
  • Unique refB48CMM01
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)191
  • 幅(mm)685
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアルミネラル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs

対応地域

北米 南アメリカ