製品の公開
Anti-ligature grab bar - G55UXS03
Ponte Giulio

Anti-ligature grab bar - G55UXS03

Google翻訳”,

反合字ステンレス鋼の手すり-G55UXS03

仕様
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware not included
    • Rust proof - G55UXS03

技術仕様
  • Unique refG55UXS03
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-06
  • エディション1
  • 高さ(inch)3
  • 幅(inch)21
  • 奥行き(inch)2
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(lbs)2.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ