製品の公開
Grab bar Stainless Steel 24in (center on center) - G57JAS04
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 24in (center on center) - G57JAS04

Google翻訳”,

ポンテジュリオのステンレス鋼ラインは、複数の仕上げオプションで製造されており、クライアントのためにカスタムスペースを作成することができます。私たちのステンレス鋼はすべて、濡れた環境や交通量の多いエリア向けに特別に設計されており、すべてのクライアントに満足を保証します-G57JAS04

仕様
  • Straight grab bar

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3- G57JAS04

技術仕様
  • Unique refG57JAS04
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.75
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)3.13
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(lbs)1.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories

対応地域

北米 南アメリカ