製品の公開
L-shaped safe shower column - H51GJR02
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column - H51GJR02

Google翻訳”,
ステンレス鋼ボディの安全なシャワーコラム-H51GJR02
仕様
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJR02
技術仕様
  • Unique refH51GJR02
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションShower colums
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)919
  • 幅(mm)520
  • 奥行き(mm)513
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードAc_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showering
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア