製品の公開
L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05

Google翻訳”,
ステンレス鋼ボディの安全なシャワーコラム-H51GLR05
仕様
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with thermostatic mixer with bath spout and horizontal handle - right or left - with hand shower holder connection. - H51GLR05
技術仕様
  • Unique refH51GLR05
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクションShower colums
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1335
  • 幅(mm)303
  • 奥行き(mm)553
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードAc_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showering
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア