製品の公開
L-shaped safe shower set - H51GOL01
Ponte Giulio

L-shaped safe shower set - H51GOL01

Google翻訳”,
ステンレス鋼の本体が付いている安全なシャワーセット-H51GOL01
仕様
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOL01
技術仕様
  • Unique refH51GOL01
  • コレクションセットSafe bathroom
  • コレクション Safe shower set
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)735
  • 幅(mm)469
  • 奥行き(mm)204
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードAc_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showering
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア