製品を公開する
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX BTR

    Google翻訳,
    バッテリー電源との温度混合で取り付けられたSensorflowBasinミキサー電子リム
    仕様
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and battery power
    技術仕様
    • 固有参照番号D2608
    • 製品ファミリSensorflow
    • 製品グループTaps & Mixers
    • 公開日2021-01-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)75
    • 幅(mm)157
    • 奥行き(mm)335
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 副素材クロム
    • 正味重量(kg)1.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 説明Washbasin taps
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス