製品を公開する
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm

    Google翻訳,
    120 x 2 x(H)105 cm-重量:24.3 kg
    仕様
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
    技術仕様
    • 固有参照番号E0563
    • 製品ファミリULYSSE
    • 製品グループMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1070
    • 幅(mm)1300
    • 奥行き(mm)38
    関連
    • 正味重量(kg)24.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 説明Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClass 番号23-21 37 13 15
    • OmniClass タイトルMirrors

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス