製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
porcher/products/087d04e2-7510-430a-8690-7b3f82625219
ホーム
カテゴリー
サニタリー
男性用便器
UNILUX - Side apron 75 cm
利用できません: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
UNILUX - Side apron 75 cm
Google翻訳”,
原文を見る
サイドエプロン75cm-
ダウンロード
仕様
仕様
UNILUX - Side apron 75 cm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
E4832
コレクションセット
UNILUX
コレクション
Bath & Spas
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-05-25
エディション
1
高さ(Mm)
510
幅(mm)
750
奥行き(mm)
40
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealspec.fr
インストール手順
http://www.idealspec.fr
製品識別情報
http://www.idealspec.fr
技術説明
http://www.idealspec.fr
関連
関連
正味重量(kg)
2.38
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 男性用便器
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Urinals
UNSPSC
30181506
Uniclass2015コード
Pr_40_20_93_82
Uniclass2015詳細
Wall-hung urinals
MasterFormat 2014 コード
13 24 26
MasterFormat 2014 タイトル
Steam Baths
OmniClassNumber
23-31 21 00
OmniClassタイトル
Urinals
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
18
)
ダウンロード
DURAVIT AG
Urinals Urinal Ben 084737
4.6
(
72
)
ダウンロード
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
ダウンロード
Zurn
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
ダウンロード
Roca
Mini Vitreous china urinal with top inlet
5.0
(
14
)
ダウンロード
Roca
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
5.0
(
6
)
ダウンロード