製品を公開する
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 61 x 60 cm

    Google翻訳,
    洗浄トレイ61x60 cm-ポイド:33 kg
    仕様
    • LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
    技術仕様
    • 固有参照番号J3502
    • 製品ファミリLAGO
    • 製品グループ Shower Trays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)610
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)360
    関連
    • 正味重量(kg)32.06
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 説明Shower trays
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス