製品を公開する
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Porcher

    MATURA - shower tray 100 x 80 cm

    Google翻訳,
    キャッチャー100x80cm-厚さ4.5cm排水口の深さ2cm重量:41 kg
    仕様
    • MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    技術仕様
    • 固有参照番号P3225
    • 製品ファミリMATURA
    • 製品グループ Shower Trays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)800
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主要素材セラミック
    • 正味重量(kg)49.4
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 説明Shower trays
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス