製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室アクセサリー
MATURA 2 - Hold bar
利用できない地域: アメリカ合衆国
Porcher
フォロー
MATURA 2 - Hold bar
Google翻訳,
原文を見る
ホールディングバー-45cm
ダウンロード
仕様
仕様
MATURA 2 - Hold bar
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
S6486
製品ファミリ
MATURA 2
製品グループ
Accessories
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-06-18
版番号
1
高さ(mm)
95
幅(mm)
540
奥行き(mm)
90
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealspec.fr
施工説明書
http://www.idealspec.fr
製品認定
http://www.idealspec.fr
技術説明
http://www.idealspec.fr
関連
関連
正味重量(kg)
3.16
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 説明
Sanitary accessories
OmniClass 番号
23-31 25 00
OmniClass タイトル
Toilet and Bath Specialties
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ダウンロード
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
ダウンロード
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
ダウンロード
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
ダウンロード
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
ダウンロード
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
ダウンロード