製品の公開
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Google翻訳”,
    水なしの小便器65x32,5 cm-ポイド:16.7 kg
    仕様
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    技術仕様
    • Unique refE5707
    • コレクションセットAXIF PLUS
    • コレクションUrinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)312
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)646
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)16.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals