製品の公開
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

Google翻訳”,
PROSYSWCハーフフレーム
仕様
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
技術仕様
  • Unique refP0100
  • コレクションセットSolea
  • コレクションFlush Plate
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)595
  • 奥行き(mm)391
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(kg)0.34
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
  • Uniclass2015詳細Flush control devices
  • OmniClassNumber23-39 37 15 13
  • OmniClassタイトルFlushing Gates

対応地域

ヨーロッパ