製品の公開
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    Google翻訳”,
    「取り付け準備完了」フラップ付きWCパック-全体の寸法:65 x 40 cm重量:30.3 kg
    仕様
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    技術仕様
    • Unique refP9404
    • コレクションセットULYSSE
    • コレクションToilet Cisterns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)690
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)420
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)28.58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets